Publier vos produits
Unica Shower bar Raindance 90 cm with shower hose
Unica Shower bar Raindance 90 cm with shower hose
    hansgrohe

    Unica Shower bar Raindance 90 cm with shower hose

    Traduit par Google,
    Unica Barre de douche Raindance 90 cm avec flexible de douche Isiflex 160 cm
    Spécification
    • Surfaces: - 27636000 Chrome - 27636820 Brushed Nickel Specification: • consists of: shower bar, shower hose, slider • flat and slim aluminium profile • pivot connector prevent hose from tangling • profile stand pipe: square • bar width: 45 mm • metal hand shower holder • self-locking hand shower holder • slider steplessly adjustable
    Spécifications techniques
    • Réference unique.27636000
    • Famille de produitsWallbars
    • Groupe de produitsUnica
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)967
    • Largeur (mm)45
    • Profondeur (mm)112
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010140
    • Nom ETIMSliding rod
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers