Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Croma E Showerpipe 280 1jet with bath thermostat 27687000

No d'article: 27687000
Fabricant: hansgrohe
Famille de produits: Croma E
Groupe de produits: Showerpipes with thermostat
Date de publication: 2019-03-27
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (10)
Croma E Showerpipe 280 1jet with bath thermostat

· consists of: overhead shower, hand shower, bath thermostat, shower
hose, slider
· shower head size: 280 mm
· overhead shower angle adjustable
· spray type: RainAir
· swivel shower arm
· CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making
showering even safer
· thermostat Ecostat E
· safety lock at 40° C
· installation type: exposed installation
· centre distance 150 ± 12 mm
· height-adjustable hand shower holder with external select button


Materiau principal: Chrome
Materiau secondaire: Chrome
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (kg): 7.8

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Douches
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Showers
Code UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Code: L7214
Uniclass 1.4 la description: Showers
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 la description: Shower Mixers
Uniclass 2015 Code: SL_35_80_80
Uniclass 2015 la description: Showers
NBS Reference Code: 35-06-82
NBS Reference la description: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
Numéro OmniClass: 23-31 17 00
Titre OmniClass: Showers
CSI UniFormat II Code: D2090
CSI UniFormat II Title: Other Plumbing Systems
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
Sanitary - Showers

Nom Valeur
Height 1660 mm
Material Chrome
Mounting On the wall
Number Of Showerheads 2

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material Chrome

BIMobject®