No d'article: | 27776000 |
---|---|
Fabricant: | hansgrohe |
Famille de produits: | Croma 100 |
Groupe de produits: | Wallbar sets |
Largeur (mm): | 140 |
Hauteur (mm): | 897 |
Profondeur (mm): | 260 |
Date de publication: | 2016-01-12 |
Numéro d'édition: | 1 |
Type: | Objet (objet simple) |
URL des données produits: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27776000 |
---|---|
Instructions d'installation: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27776000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certification / label du produit: | |
Description technique: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27776000 |
Vidéo du produit: | |
Code GTIN: | 4011097537528 |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr/hansgrohe/product/27776000
Materiau principal: | Chrome |
---|---|
Materiau secondaire: | |
Créé en: | Germany |
Fabriqué en: | Germany |
Poids net (kg): | 1.02 |
Catégorie de BIMobject: | Sanitaires - Douches |
---|---|
Classification IFC: | Sanitary Terminal |
Nom UNSPSC: | Showers |
Code UNSPSC: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Code: | L7214 |
Uniclass 1.4 la description: | Showers |
Uniclass 2.0 Code: | PR-35-06-81 |
Uniclass 2.0 la description: | Shower Heads |
Uniclass 2015 Code: | Pr_40_20_87_76 |
Uniclass 2015 la description: | Shower heads |
NBS Reference Code: | 35-06-81 |
NBS Reference la description: | Shower Heads |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
Numéro OmniClass: | 23-31 17 19 |
Titre OmniClass: | Shower Head Fixtures |
CSI UniFormat II Code: | D2020 |
CSI UniFormat II Title: | Domestic Water Distribution |
Nom | Valeur |
---|---|
Colour | chrome |
Handicap Accessible | False |
Seat | False |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nom | Valeur |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 2/20/2017 12:00:00 AM |
Description | Croma 100 Vario hand shower EcoSmart 9 l/min/ Unica'C wall bar 0.65 m set |
Name | Croma 100 Vario hand shower EcoSmart/Unica'C wall bar 0.65 m set 27776000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nom | Valeur |
---|---|
Asset Type | fixed |
Category | Pr_40_20_87_76 ; Shower heads |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 2/20/2017 12:00:00 AM |
Description | Croma 100 Vario hand shower EcoSmart 9 l/min/ Unica'C wall bar 0.65 m set |
Manufacturer | hansgrohe |
Model Number | 27776000 |
Model Reference | 27776000 |
Name | Croma 100 Vario hand shower EcoSmart/Unica'C wall bar 0.65 m set 27776000 |
Warranty Description | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
Warranty Duration Labour | 5 |
Warranty Duration Parts | 5 |
Warranty Duration Unit | years |
Warranty Guarantor Labour | info@hansgrohe.com |
Warranty Guarantor Parts | info@hansgrohe.com |
BIMobject®