Publier vos produits
28020XXX sBox Set de finition oval
28020XXX sBox Set de finition oval
    hansgrohe

    28020XXX sBox Set de finition oval

    sBox Set de finition oval
    Spécification
    • Surfaces: - 28020000 chromé - 28020140 bronze brossé - 28020340 noir chromé brossé - 28020670 noir mat - 28020700 blanc mat - 28020990 aspect doré poli Specification: • comprenant : sBox, flexible de douche, rosace • convient: montage sur bord de baignoire ou montage sur plage de carrelage • 1 sortie = 1 fonction • largeur de bord de baignoire d'au moins 100 mm • plage de serrage: 0 - 30 mm • type de raccordement: 1/2" • longueur maximum d'extension de la douchette 1,45 m • amovible pour l'entretien à tout moment • avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
    Spécifications techniques
    • Réference unique.28020XXX
    • Famille de produitsConcealed Basic set bath/shower mixers
    • Groupe de produitssBox
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)553
    • Largeur (mm)214
    • Profondeur (mm)71
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-27 31 29 11
    • Titre OmniClassManual Mixing Valves
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures