Publier vos produits
hansgrohe Shower hose Techniflex 63"
hansgrohe

hansgrohe Shower hose Techniflex 63"

Traduit par Google,
Flexible de douche Isiflex 160 cm
Spécification
  • Surfaces: - 28276003 Chrome - 28276143 Brushed Bronze - 28276253 Brushed Gold Optic - 28276333 Polished Black Chrome - 28276343 Brushed Black Chrome - 28276623 Oil Rubbed Bronze - 28276673 Matt Black - 28276703 Matt White - 28276803 Stainless Steel Optic - 28276823 Brushed Nickel - 28276833 Polished Nickel - 28276923 Rubbed Bronze - 28276933 Polished Brass - 28276993 Polished Gold Optic Specification: • high-quality shower hose • with plastic coating, easy to clean • shower hose length: 1.60 m • pivot connector prevent hose from tangling • kink-protected • nuts shower hose: conical nut on both ends • connection thread: G ½
Spécifications techniques
  • Réference unique.28276003
  • Famille de produitsShower hoses
  • Groupe de produitshansgrohe
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-11-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)23
  • Largeur (mm)23
  • Profondeur (mm)1600
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)0.4
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011535
  • Nom ETIMShower hose
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Océanie