Publier vos produits
Shower holder Porter E
Shower holder Porter E
    hansgrohe

    Shower holder Porter E

    Traduit par Google,
    hansgrohe Support de douche Porter E
    Spécification
    • Surfaces: - 28387000 Chrome - 28387140 Brushed Bronze - 28387340 Brushed Black Chrome - 28387670 Matt Black - 28387700 Matt White - 28387990 Polished Gold Optic Specification: • fixed holding position • for hoses with conical nut • material: metal
    Spécifications techniques
    • Réference unique.28387000
    • Famille de produitsShower support
    • Groupe de produitshansgrohe
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)30
    • Largeur (mm)48
    • Profondeur (mm)78
    En rapport
    • Matériel principalAutres
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)220
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010132
    • Nom ETIMHand shower holder
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers