Publier vos produits
28738XXX Activera Q Overhead shower 290/180 1jet EcoSmart
28738XXX Activera Q Overhead shower 290/180 1jet EcoSmart
28738XXX Activera Q Overhead shower 290/180 1jet EcoSmart
28738XXX Activera Q Overhead shower 290/180 1jet EcoSmart
    hansgrohe

    28738XXX Activera Q Overhead shower 290/180 1jet EcoSmart

    Traduit par Google,
    Douche de tête Activera Q 290/180 1 jet EcoSmart
    Spécification
    • Surfaces: - 28738000 Chrome - 28738670 Matt Black Specification: • shower head size: 290 x 180 mm • spray type: Rain • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles • overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • installation: ceiling or wall • connection thread: G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Spécifications techniques
    • Réference unique.28738XXX
    • Famille de produitsOverhead showers
    • Groupe de produitsActivera Q
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)50
    • Largeur (mm)295
    • Profondeur (mm)180
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures