Publier vos produits
Rainfinity Shower set 130 3jet EcoSmart with shower bar S Puro 65 cm, push slider and Designflex textile shower hose 160 cm
Rainfinity Shower set 130 3jet EcoSmart with shower bar S Puro 65 cm, push slider and Designflex textile shower hose 160 cm
    hansgrohe

    Rainfinity Shower set 130 3jet EcoSmart with shower bar S Puro 65 cm, push slider and Designflex textile shower hose 160 cm

    Traduit par Google,
    Ensemble de douche Rainfinity 130 3jet EcoSmart avec barre de douche S Puro 65 cm, push slider et flexible de douche textile Designflex 160 cm
    Spécification
    • Surfaces: - 28746000 Chrome - 28746140 Brushed Bronze - 28746340 Brushed Black Chrome - 28746670 Matt Black - 28746700 Matt White - 28746990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: hand shower, slider, shower hose, shower bar • shower head size: 130 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain • convenient spray selection via Select button • with non-return valve • pivot connector prevents hose from tangling • wall mounting: screw fastening • height-adjustable slider with locking push-button slider • pipe length: 669 mm • shower bar diameter: 22 mm • profile pipe: round • drilling distance 625 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.28746XXX
    • Famille de produitsWall bar sets
    • Groupe de produitsRainfinity
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)669
    • Largeur (mm)130
    • Profondeur (mm)88
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010109
    • Nom ETIMSliding rod combination
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures