Publier vos produits
Logis Universal Towel rack with towel holder
Logis Universal Towel rack with towel holder
    hansgrohe

    Logis Universal Towel rack with towel holder

    3.8 sur 5 étoiles3.8(5 Avis)
    Traduit par Google,
    Porte-serviettes Logis Universal avec porte-serviettes
    Spécification
    • Surfaces: - 41720000 Chrome Specification: • wall-mounted • material: brass • material holder: metal • length: 600 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 600 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.41720000
    • Famille de produitsTowel rack
    • Groupe de produitsLogis Universal
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)125
    • Largeur (mm)655
    • Profondeur (mm)260
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010551
    • Nom ETIMTowel holder
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Description de l'Uniclass 2015Towel rails
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 25
    • Titre OmniClassTowel Bars
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie