Publier vos produits
AddStoris Toilet brush holder wall-mounted
AddStoris Toilet brush holder wall-mounted
AddStoris Toilet brush holder wall-mounted
AddStoris Toilet brush holder wall-mounted
    hansgrohe

    AddStoris Toilet brush holder wall-mounted

    4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
    Traduit par Google,
    AddStoris Porte brosse WC mural
    Spécification
    • Surfaces: - 41752820 Brushed Nickel - 41752000 Chrome - 41752140 Brushed Bronze - 41752340 Brushed Black Chrome - 41752670 Matt Black - 41752700 Matt White - 41752990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • material recess: matt glass • with removable insert • with mounting material • concealed fastening • drilling distance 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.41752XXX
    • Famille de produitsToilet brush holders
    • Groupe de produitsAddStoris
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)218
    • Largeur (mm)105
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Classification IFCTerminal sanitaire