Publier vos produits
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
    hansgrohe

    AddStoris Pedal Bin

    4.9 sur 5 étoiles4.9(17 Avis)
    Traduit par Google,
    Poubelle à pédale AddStoris
    Spécification
    • Surfaces: - 41775820 Brushed Nickel - 41775000 Chrome - 41775670 Matt Black - 41775700 Matt White Specification: • free-standing • material: metal • material recess: plastic • capacity: 3 l • with removable insert • softclose function guarantees a quiet closing of the lid
    Spécifications techniques
    • Réference unique.41775XXX
    • Famille de produitsGarbage bucket
    • Groupe de produitsAddStoris
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)265
    • Largeur (mm)170
    • Profondeur (mm)208
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011189
    • Nom ETIMGarbage bucket
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07
    • Description de l'Uniclass 2015Bins and buckets
    • Code CSI MasterFormat 201411 82 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Solid Waste Bins
    • Numéro OmniClass23-21 17 11
    • Titre OmniClassInterior Waste Bins
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings