Publier vos produits
Sink combi 450 Select with drainboard
Sink combi 450 Select with drainboard
    hansgrohe

    Sink combi 450 Select with drainboard

    Traduit par Google,
    C71 C71-F450-02 Évier combi 450 Select avec égouttoir à gauche
    Spécification
    • Surfaces: - 43208000 Chrome - 43208800 Stainless Steel Finish Specification: • consists of: built-in sink, 2-hole single lever kitchen mixer, control unit, hose box, automatic waste and overflow set • for installation in worktops from 25 mm • material sink: stainless steel • number of bowls: 1 main bowl • with drainage • tap hole and hole for control unit are pre-drilled • orientation: bowl right • sink depth: 190 mm • cut-out dimensions: 1025 x 490 mm • cabinet size: 60 cm • type of installation: flat on the countertop (self-rimming) or flush-mount installation • position overflow: on the right side of the bowl • tap ledge reinforcing for a tight and stable seating of the kitchen mixer • corner radius: 10 mm • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • suitable for continuous flow water heaters • ceramic cartridge • MagFit magnetic shower support • integrated non-return valve • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • laminar spray and shower spray • ComfortZone 220 • lockable shower spray, spray returns automatically through handle closing • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm • push of control unit: intuitive start and stop function of the water flow, turn: automatic drain operation • maximum flow rate at 3 bar: 7 l/min
    Spécifications techniques
    • Réference unique.43208000
    • Famille de produitsSink combinations (bundle)
    • Groupe de produitsC71
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-02-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)190
    • Largeur (mm)1045
    • Profondeur (mm)510
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)13.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011315
    • Nom ETIMKitchen sink
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Produits similaires

    3.4 sur 5 étoiles 3.4 (14)
    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (7)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (11)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (12)