Publier vos produits
RainDrain Installation set 700 for shower drains finish sets
RainDrain Installation set 700 for shower drains finish sets
    hansgrohe

    RainDrain Installation set 700 for shower drains finish sets

    Traduit par Google,
    RainDrain Kit d'installation 700 pour ensembles de finition pour caniveaux de douche
    Spécification
    • Surfaces: - 56011181 null Specification: • consists of: Stainless Steel drain, height adjustment feet, tiling aid, pre-assembled sealing membrane, hair catcher • suitable for all RainDrain Rock and RainDrain Match finish sets • where to use: new construction, renovation • incl. height adjustment feet and tiling aid for installation • with integrated slope • material installation set: Stainless Steel 304 (1.4301)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.56011USA
    • Famille de produitsConcealed basic set shower drains
    • Groupe de produitsRainDrain
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)50
    • Largeur (pouces)178
    • Profondeur (pouces)600
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Lbs)0.5
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Code ETIMEC011720
    • Nom ETIMShower drain
    • Nom UNSPSCPlumbing adapters
    • Code UNSPSC40141719
    • Code Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Description de l'Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Numéro OmniClass23-31 17 29
    • Titre OmniClassShower Drains
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures