Publier vos produits
RainDrain Compact Complete set shower drain 700 tileable for flat installation
RainDrain Compact Complete set shower drain 700 tileable for flat installation
    hansgrohe

    RainDrain Compact Complete set shower drain 700 tileable for flat installation

    Traduit par Google,
    RainDrain Compact Ensemble complet caniveau de douche 700 à carreler pour installation à plat
    Spécification
    • Surfaces: - 56165000 n.a. Specification: • consists of: tileable grate, installation set, siphon, grate removal tool, pre-assembled sealing membrane • pre-assembled sealing membrane • water seal: 30 mm • connection diameter: DN40 • direction of outlet: horizontal • easy to clean surface • height adjustable installation set, height adjustable grate • up to 32 l/min drainage capacity • where to use: renovation, new construction • suitable for every type of tile and tile thickness • removable water lock • easy to clean siphon • grate removal tool allows easy removal of the finish set • type of odour seal: fluid • minimal installation height 43 mm • material siphon: Polypropylene (PP) • mounting type: free in the floor • tile inlay depth: 12 mm • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    Spécifications techniques
    • Réference unique.56165XXX
    • Famille de produitsShower drains
    • Groupe de produitsRainDrain Compact
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)191
    • Largeur (mm)64
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.4
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Code ETIMEC011720
    • Nom ETIMShower drain
    • Nom UNSPSCPlumbing adapters
    • Code UNSPSC40141719
    • Code Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Description de l'Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Numéro OmniClass23-31 17 29
    • Titre OmniClassShower Drains
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures