Publier vos produits
RainDrain Rock Linear shower drain 60 cm tileable with cuttable extensions
RainDrain Rock Linear shower drain 60 cm tileable with cuttable extensions
    hansgrohe

    RainDrain Rock Linear shower drain 60 cm tileable with cuttable extensions

    Traduit par Google,
    RainDrain Rock Finish set caniveau de douche 600 à découper et à carreler
    Spécification
    • Surfaces: - 56029000 n.a. Specification: • consists of: tileable grate, grate removal tool, Dryphon • can be shortened on site • frameless design • height adjustable grate • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • tile thickness: up to 40 mm • suitable for every type of tile and tile thickness • grate removal tool allows easy removal of the finish set • easy to clean • type of odour seal: mechanical • Dryphon enables waterless siphon system • mounting type: free in the floor, two-sided • 50 mm excess length on both sides • can be shortened to a minimum of 600 mm • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    Spécifications techniques
    • Réference unique.56029000
    • Famille de produitsShower drains
    • Groupe de produitsRainDrain Rock
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)7
    • Largeur (mm)58
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.4
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Code ETIMEC011720
    • Nom ETIMShower drain
    • Nom UNSPSCPlumbing adapters
    • Code UNSPSC40141719
    • Code Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Description de l'Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Numéro OmniClass23-31 17 29
    • Titre OmniClassShower Drains