Publier vos produits
RainDrain Rock Finish set shower drain 700 cuttable and tileable
RainDrain Rock Finish set shower drain 700 cuttable and tileable
    hansgrohe

    RainDrain Rock Finish set shower drain 700 cuttable and tileable

    Traduit par Google,
    RainDrain Rock Finish set caniveau de douche 700 à découper et à carreler
    Spécification
    • Surfaces: - 56030001 null Specification: • consists of: tileable grate, grate removal tool • mounting type: free in the floor, two-sided • can be shortened on site • frameless design • tile thickness: up to 40 mm • suitable for every type of tile and tile thickness • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • easy to clean • 50 mm excess length on both sides • can be shortened to a minimum of 700 mm • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    Spécifications techniques
    • Réference unique.56030USA
    • Famille de produitsFinish sets shower drains
    • Groupe de produitsRainDrain Rock
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)6.35
    • Largeur (pouces)58
    • Profondeur (pouces)800
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Lbs)0.4
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Code ETIMEC011720
    • Nom ETIMShower drain
    • Nom UNSPSCPlumbing adapters
    • Code UNSPSC40141719
    • Code Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Description de l'Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Numéro OmniClass23-31 17 29
    • Titre OmniClassShower Drains
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis