Publier vos produits
RainDrain Flex Linear shower drain 90 cm cuttable for free mounting
RainDrain Flex Linear shower drain 90 cm cuttable for free mounting
    hansgrohe

    RainDrain Flex Linear shower drain 90 cm cuttable for free mounting

    Traduit par Google,
    RainDrain Flex Finish set bonde de douche 900 découpable
    Spécification
    • Surfaces: - 56045800 Brushed Stainless Steel - 56045000 Chrome - 56045140 Brushed Bronze - 56045340 Brushed Black Chrome - 56045670 Matt Black - 56045700 Matt White - 56045990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: design grate with removable cover, Dryphon • can be shortened on site • easy to clean surface • height adjustable by 10 mm • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • with integrated slope • type of odour seal: mechanical • Dryphon enables waterless siphon system • mounting type: two-sided • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    Spécifications techniques
    • Réference unique.56045XXX
    • Famille de produitsShower drains
    • Groupe de produitsRainDrain Flex
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)10
    • Largeur (mm)60
    • Profondeur (mm)900
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.5
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Code ETIMEC011720
    • Nom ETIMShower drain
    • Nom UNSPSCPlumbing adapters
    • Code UNSPSC40141719
    • Code Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Description de l'Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Numéro OmniClass23-31 17 29
    • Titre OmniClassShower Drains
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures