Publier vos produits
RainDrain Flex Linear shower drain 90 cm cuttable for wall mounting
RainDrain Flex Linear shower drain 90 cm cuttable for wall mounting
    hansgrohe

    RainDrain Flex Linear shower drain 90 cm cuttable for wall mounting

    Traduit par Google,
    RainDrain Flex Finish set caniveau de douche 900 découpable pour montage mural
    Spécification
    • Surfaces: - 56052800 Brushed Stainless Steel - 56052000 Chrome - 56052140 Brushed Bronze - 56052340 Brushed Black Chrome - 56052670 Matt Black - 56052700 Matt White - 56052990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: design grate with removable cover, Dryphon, sealing membrane • can be shortened on site • easy to clean surface • height adjustable by 10 mm • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • with integrated slope • type of odour seal: mechanical • Dryphon enables waterless siphon system • mounting type: wall-mounted • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    Spécifications techniques
    • Réference unique.56052XXX
    • Famille de produitsShower drains
    • Groupe de produitsRainDrain Flex
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)10
    • Largeur (mm)76
    • Profondeur (mm)900
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.6
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Code ETIMEC011720
    • Nom ETIMShower drain
    • Nom UNSPSCPlumbing adapters
    • Code UNSPSC40141719
    • Code Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Description de l'Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Numéro OmniClass23-31 17 29
    • Titre OmniClassShower Drains
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures