Publier vos produits
RainDrain Match Boardwalk Finish set shower drain 1500 with height adjustable frame
RainDrain Match Boardwalk Finish set shower drain 1500 with height adjustable frame
    hansgrohe

    RainDrain Match Boardwalk Finish set shower drain 1500 with height adjustable frame

    Traduit par Google,
    RainDrain Match Boardwalk Set de finition Caniveau de douche 1500 avec cadre réglable en hauteur
    Spécification
    • Surfaces: - 56128801 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: height adjustable frame, design grate, wall installation flange • mounting type: wall-mounted, free in the floor • easy to clean surface • easy adjustment to tile thickness with height adjustable frame (7 – 18 mm) • tile thickness: up to 18 mm • suitable for any type of tile • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • type of odour seal: mechanical • wall mounting possible • tile inlay depth: 12 mm • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary and secondary drainage • frame width: 62 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.56128USA
    • Famille de produitsFinish sets shower drains
    • Groupe de produitsRainDrain Match Boardwalk
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)25
    • Largeur (pouces)81
    • Profondeur (pouces)1455
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Lbs)5.6
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Code ETIMEC011720
    • Nom ETIMShower drain
    • Nom UNSPSCPlumbing adapters
    • Code UNSPSC40141719
    • Code Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Description de l'Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Numéro OmniClass23-31 17 29
    • Titre OmniClassShower Drains
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures