Publier vos produits
RainDrain Rock Complete set point drain 100/100 tileable
RainDrain Rock Complete set point drain 100/100 tileable
    hansgrohe

    RainDrain Rock Complete set point drain 100/100 tileable

    Traduit par Google,
    RainDrain Rock Drain à point de consigne complet 100/100 à carreler
    Spécification
    • Surfaces: - 56133001 null Specification: • consists of: point drain, installation set, pre-assembled sealing membrane, grate removal tool • tileable on the back side • easy to clean surface • easy adjustment to tile thickness with height adjustable frame (7 – 18 mm) • where to use: new construction, renovation • tile thickness: up to 18 mm • grate removal tool allows easy removal of the finish set • mounting type: free in the floor • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.56133USA
    • Famille de produitsShower drains
    • Groupe de produitsRainDrain Rock
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Lbs)2.2
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Code ETIMEC011720
    • Nom ETIMShower drain
    • Nom UNSPSCPlumbing adapters
    • Code UNSPSC40141719
    • Code Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Description de l'Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Numéro OmniClass23-31 17 29
    • Titre OmniClassShower Drains
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures