Publier vos produits
RainDrain Compact Complete set shower drain 1200 for standard installation
RainDrain Compact Complete set shower drain 1200 for standard installation
    hansgrohe

    RainDrain Compact Complete set shower drain 1200 for standard installation

    Traduit par Google,
    RainDrain Compact Kit complet caniveau de douche 1200 pour installation standard
    Spécification
    • Surfaces: - 56184800 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: finish set shower drain, siphon, grate removal tool, pre-assembled sealing membrane • pre-assembled sealing membrane • water seal: 30 mm, 50 mm • connection diameter: DN50 • direction of outlet: horizontal • easy to clean surface • height adjustable installation set, height adjustable grate • up to 32 l/min drainage capacity • where to use: renovation, new construction • suitable for every type of tile and tile thickness • removable water lock • easy to clean siphon • grate removal tool allows easy removal of the finish set • type of odour seal: fluid • Basic set height: 50 mm • material siphon: Polypropylene (PP) • mounting type: free in the floor • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    Spécifications techniques
    • Réference unique.56184XXX
    • Famille de produitsShower drains
    • Groupe de produitsRainDrain Compact
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)181
    • Largeur (mm)77
    • Profondeur (mm)1200
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.9
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Code ETIMEC011720
    • Nom ETIMShower drain
    • Nom UNSPSCPlumbing adapters
    • Code UNSPSC40141719
    • Code Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Description de l'Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Numéro OmniClass23-31 17 29
    • Titre OmniClassShower Drains
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures