Publier vos produits
RainDrain Point Complete set point drain 150/150
RainDrain Point Complete set point drain 150/150
    hansgrohe

    RainDrain Point Complete set point drain 150/150

    Traduit par Google,
    RainDrain Point Vidange complète du point de consigne 150/150
    Spécification
    • Surfaces: - 56248800 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: point drain, installation set, pre-assembled sealing membrane, base set, siphon, screed protection cover • pre-assembled sealing membrane • water seal: up to max. 50 mm • connection diameter: DN40 • direction of outlet: pre-assembled horizontally, can be used vertically • easy to clean surface • height adjustable by 10 mm • up to 35 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • tile thickness: up to 18 mm • suitable for every type of tile and tile thickness • removable water lock • rotatable and adjustable siphon body • easy to clean siphon • grate removal tool allows easy removal of the finish set • type of odour seal: fluid • minimal installation height 54 mm • Basic set height: 54 mm • material siphon: ABS • mounting type: free in the floor • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    Spécifications techniques
    • Réference unique.56248XXX
    • Famille de produitsShower drains
    • Groupe de produitsRainDrain Point
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)105
    • Largeur (mm)146
    • Profondeur (mm)146
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Code ETIMEC011720
    • Nom ETIMShower drain
    • Nom UNSPSCPlumbing adapters
    • Code UNSPSC40141719
    • Code Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Description de l'Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Numéro OmniClass23-31 17 29
    • Titre OmniClassShower Drains
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures