Publier vos produits
60150XXX EluPura Original Q WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease
60150XXX EluPura Original Q WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease
60150XXX EluPura Original Q WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease
60150XXX EluPura Original Q WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease
    hansgrohe

    60150XXX EluPura Original Q WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease

    Traduit par Google,
    Abattant et couvercle de WC EluPura Original Q avec SoftClose et QuickRelease
    Spécification
    • Surfaces:

      - 60150450 White

      Specification:

      • consists of: WC seat and cover
      • material: urea
      • material hinges: steel
      • SoftClose: gently closing seat and cover
      • QuickRelease: quickly removable toilet seat
      • degree of gloss: glossy
      • for mounting from the top

    Spécifications techniques
    • Réference unique.60150XXX
    • Famille de produitsToilet seats
    • Groupe de produitsEluPura Q
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)50
    • Largeur (mm)365
    • Profondeur (mm)440
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.41
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011196
    • Nom ETIMToilet seat
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Description de l'Uniclass 2015WC seats and covers
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 19 17
    • Titre OmniClassWater Closet Seats