Publier vos produits
60176XXX Xanuia Q Full pedestal for wash basin
60176XXX Xanuia Q Full pedestal for wash basin
60176XXX Xanuia Q Full pedestal for wash basin
    hansgrohe

    60176XXX Xanuia Q Full pedestal for wash basin

    Traduit par Google,
    CapeTide Q Piédestal complet pour lavabo
    Spécification
    • Surfaces:

      - 60176450 White

      Specification:

      • material: ceramic

    Spécifications techniques
    • Réference unique.60176XXX
    • Famille de produitsFull pedestals
    • Groupe de produitsCapeTide Q
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)190
    • Largeur (mm)720
    • Profondeur (mm)160
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)11.17
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC003401
    • Nom ETIMWash basin wrench
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
    • Description de l'Uniclass 2015Pedestal wash basins
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks