Publier vos produits
66001XXX iFrame Original Q Flush plate for dual flush
66001XXX iFrame Original Q Flush plate for dual flush
66001XXX iFrame Original Q Flush plate for dual flush
    hansgrohe

    66001XXX iFrame Original Q Flush plate for dual flush

    Traduit par Google,
    Plaque de chasse d'eau iFrame Original Q pour double chasse d'eau
    Spécification
    • Surfaces: - 66001000 Chrome - 66001450 White - 66001670 Matt Black - 66001700 Matt White Specification: • wall-mounted • for 2-volume flushing system • material: plastic • mechanical • operation: from front with two buttons
    Spécifications techniques
    • Réference unique.66001XXX
    • Famille de produitsFlush plate
    • Groupe de produitsiFrame Original Q
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)150
    • Largeur (mm)230
    • Profondeur (mm)9
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.25
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010145
    • Nom ETIMDouble wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Description de l'Uniclass 2015WC suites
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets