Publier vos produits
Vernis Blend 2-hole rim mounted bath mixer with diverter valve and Vernis Blend hand shower Vario
Vernis Blend 2-hole rim mounted bath mixer with diverter valve and Vernis Blend hand shower Vario
Vernis Blend 2-hole rim mounted bath mixer with diverter valve and Vernis Blend hand shower Vario
Vernis Blend 2-hole rim mounted bath mixer with diverter valve and Vernis Blend hand shower Vario
    hansgrohe

    Vernis Blend 2-hole rim mounted bath mixer with diverter valve and Vernis Blend hand shower Vario

    Traduit par Google,
    Mitigeur bain 2 trous sur jante Vernis Blend avec inverseur et douchette Vernis Blend Vario
    Spécification
    • Surfaces: - 71461000 Chrome - 71461670 Matt Black Specification: • consists of: 2-hole rim mounted bath mixer, hand shower, shower holder, shower hose • 2 functions • projection: 110 mm • centre distance: 180 mm • maximum flow rate at 3 bar: 49,3 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 49,3 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 18,1 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • operating pressure from 0.2 bar • diverter with automatic resetting • diverter lockable • non-return valve • with silencer • connection dimension: DN20 • connection type: G ¾
    Spécifications techniques
    • Réference unique.71461XXX
    • Famille de produitsBath mixers
    • Groupe de produitsVernis Blend
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)123
    • Largeur (mm)230
    • Profondeur (mm)150
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures