Publier vos produits
Logis Universal Shaving mirror
Logis Universal Shaving mirror
    hansgrohe

    Logis Universal Shaving mirror

    4.6 sur 5 étoiles4.6(11 Avis)
    Traduit par Google,
    Miroir de rasage universel Logis
    Spécification
    • Surfaces: - 73561000 Chrome - 73561140 Brushed Bronze - 73561340 Brushed Black Chrome - 73561670 Matt Black - 73561700 Matt White - 73561990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: mirror glass • material frame: metal • mirror is inclinable • swivelling • enlargement: 1 x magnification, 3 x magnification • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 50 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.73561000
    • Famille de produitsMirrors
    • Groupe de produitsLogis Universal
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)255
    • Largeur (mm)257
    • Profondeur (mm)343
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010550
    • Nom ETIMMirror
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
    • Titre OmniClassMirrors
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings