Publier vos produits
Aqittura M91 SodaSystem 210, pull-out spout, 1jet, sBox lite
Aqittura M91 SodaSystem 210, pull-out spout, 1jet, sBox lite
    hansgrohe

    Aqittura M91 SodaSystem 210, pull-out spout, 1jet, sBox lite

    Traduit par Google,
    Aqittura M91 SodaSystem 210, bec extractible, 1jet, sBox lite
    Spécification
    • Surfaces: - 76838000 Chrome - 76838800 Stainless Steel Optic - 76838670 Matt Black Specification: • consists of: single lever kitchen mixer, hose box, filterhead, mineralisation cartridge Harmony with filter, SodaBase • not included: CO2 bottle • ComfortZone 210 • swivel range adjustable in 3 steps 60°, 110° or 150° • laminar spray • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • sBox lite for a smooth, flexible and safe hose guidance in the cabinet • extension length up to 76 cm • tap hole with Ø 35 mm required • separate water supply for filtered and unfiltered water • cooled, filtered drinking water in still, medium and sparkling via selection button on the spout • control and monitoring of consumption data via hansgrohe home App • filter capacity: 300 l • cooling capacity: 7 l/h cooled water • push notification for low filter or CO2 capacity (hansgrohe home App) • power consumption: 170 W (cooling phase), 1,6 W (standby) • power supply: 230V ±10 % • maximum withdrawal quantity (cooled/sparkling water): 2 l/min
    Spécifications techniques
    • Réference unique.76838XXX
    • Famille de produitsKitchen mixers
    • Groupe de produitsAqittura M91
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)395
    • Largeur (mm)66
    • Profondeur (mm)271
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)25.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Produits similaires

    3.4 sur 5 étoiles 3.4 (14)
    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (7)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (11)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (12)