Publier vos produits
Harlequin Activity - Finition bois. Plancher contrecollé flottant pour pose permanente

Harlequin Activity - Finition bois. Plancher contrecollé flottant pour pose permanente

"Harlequin Activity est un plancher de danse contrecollé amortissant pour pose permanente, basé sur le principe du « triple sandwich ». Cette structure, totalement flottante, n’est ni fixée au mur, ni au sol, ce qui prévient la transmission de bruits (réduction du bruit d'mpact - 23 dB). Il garantit également une égalité de performance sur toute la surface du sol (sans points durs).

Vous pouvez choisir le plancher de danse Harlequin Activity en finition parquet - chêne, érable ou hêtre. 

Harlequin Activity est conçu pour une installation permanente et peut être posé sur toute surface plane, pleine, saine et sèche. Des renforts peuvent être placés dans la structure du plancher afin d’augmenter la résistance à la charge pour l’utilisation de gradins rétractables.

Conforme aux normes d'essai BS EN 14904:2006 ; BS EN 1991-1-1:2002 et DIN 18032-2.

Certification feu : Dfl-s1 finition parquet / Bfl-s1 ou Cfl-s1 finition tapis selon le modèle choisi.

Non compatible avec le chauffage au sol."

Spécification
  • Plancher de danse contrecollé amortissant pour pose permanente, basé sur le principe du « triple sandwich » - membrane d'étanchéité, polyuréthane à cellules fermées (25mm), double ou simple couche de panneaux semi-flexibles, finition.

    Finition parquet (chêne, érable ou hêtre). 

    Epaisseur du plancher :

    46mm (hors tapis)

    51mm y compris la finition parquet (14mm)

    Poids du plancher :

    17,9 kg/m² (hors tapis)

    19 kg/m² (parquet compris)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Harlequin-activity-solid-wood-top
  • Famille de produitsTapis et planchers de danse et de scène
  • Groupe de produitsPlanchers de danse amortissants
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-09-13
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Revêtement de sol performant