Publier vos produits
Harlequin Flexity - Plancher sur plots pour pose permanente et semi-permanente
Harlequin Flexity - Plancher sur plots pour pose permanente et semi-permanente

    Harlequin Flexity - Plancher sur plots pour pose permanente et semi-permanente

    Harlequin Flexity est un plancher de danse "Do It Yourself" sur plots, composé de panneaux en multipli bouleau peint en noir. Chaque panneau est équipé de plots élastomères à simple densité. 

    Harlequin Flexity doit être recouvert d'un tapis de danse Harlequin ou d'une couche de finition parquet. Des rampes sont disponibles si nécessaire.

    Harlequin Flexity peut être installé de manière permanente ou semi-permanente. Le support sur lequel sera posé le plancher doit être plan, plein, sain et sec. Les panneaux sont posés avec les joints décalés de façon à assurer une meilleure résistance à leurs intersections. Ils sont assemblés entre eux au moyen de rainures et de languettes, collées les unes aux autres, lorsque le plancher est posé de façon permanente, ou vissés en des points prédéfinis pour une pose semi-permanente.

    Conforme aux normes d'essai BS EN 14904:2006 ; BS EN 1991-1-1:2002 et DIN 18032-2.

    Certification feu : Bfl-s1 ou Cfl-s1 selon le tapis choisi.

    Niveau sonore généré par l'impact dans la pièce: 104,20 dB

    Compatible avec le chauffage au sol.

    Spécification
    • Plancher de danse composé de panneaux en multipli bouleau équipés de plots élastomères à simple densité - plots élastomères amortissants à simple densité (19mm), panneau multipli bouleau peint en noir (18mm) et finition tapis de danse Harlequin ou une couche de bois (chêne, érable ou hêtre de 14mm) Dimensions des panneaux : 1,125m x 2,250m Dimensions utiles des panneaux : 1,089m x 2,214m Epaisseur du plancher (hors finition) : 37mm Poids du plancher (hors finition) : 11,85 kg/m²
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Harlequin-flexity
    • Famille de produitsTapis et planchers de danse et de scène
    • Groupe de produitsPlanchers de danse amortissants
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalContreplaqué
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Revêtement de sol performant