Publier vos produits
Fixation double pour barres de danse au sol

Fixation double pour barres de danse au sol

Si vous préférez éviter d'installer des fixations au mur, vous pouvez opter pour nos fixations au sol. Cependant, celles-ci doivent être installés sur des renforts de la même hauteur que les planchers de danse qui doivent être posés autour. 

La fixation double pour barres de danse au sol est fabriquée en acier avec une finition noire satinée, livrée avec une plaque dans la même finition.

Les barres en hêtre peuvent être jointes à l'intérieur des têtes de support pour obtenir une longueur continue.

Les barres de danse en hêtre non laqué de 2,3m de long et de 5cm de diamètre sont vendues séparément. Les vis M10 ne sont pas livrées avec les fixations car elles doivent être adaptées au support.

Spécification
  • Hauteur jusqu'à la barre supérieure : 105,5cm Distance entre les 2 barres : 20cm Distance entre les barres et le pied : 21cm Poids : 10kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.Harlequin-floor-mounted-double-ballet-barre-bracket
  • Famille de produitsBarres de danse et fixations
  • Groupe de produitsBarres de danse fixées au sol
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-09-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Matériel secondaireBois de Construction
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Revêtement de sol performant
  • Code Uniclass 2015Ss_25_15_60_35
  • Description de l'Uniclass 2015Handrail systems