Publier vos produits
Harlequin Liberty HD - Plancher démontable sur plots résistant à l'humidité et aux charges lourdes
Harlequin Liberty HD - Plancher démontable sur plots résistant à l'humidité et aux charges lourdes
Harlequin Liberty HD - Plancher démontable sur plots résistant à l'humidité et aux charges lourdes
Harlequin Liberty HD - Plancher démontable sur plots résistant à l'humidité et aux charges lourdes

    Harlequin Liberty HD - Plancher démontable sur plots résistant à l'humidité et aux charges lourdes

    Le plancher de danse Harlequin Liberty HD est une amélioration de notre célèbre plancher Harlequin Liberty, dans le sens où il est nettement plus résistant à des conditions d’utilisation plus exigeantes. Les deux faces des panneaux Harlequin Liberty HD sont recouvertes d’une résine polymère (coloris noir). La face supérieure possède de surcroît un grain qui lui confère une très bonne accroche et bénéficie d’une haute résistance à l’usure et aux intempéries, tout en étant antidérapant.

    Les panneaux Harlequin Liberty HD sont idéalement recouverts d’un tapis de danse Harlequin.

    Il peut être installé de façon permanente ou être utilisé comme plancher portable.

    Le support sur lequel sera posé le plancher doit être plan, plein, sain et sec. Les panneaux sont posés en quinconce de façon à ce que les joints ne coïncident pas. Ils sont assemblés entre eux au moyen de rainures et de languettes et ensuite fixés les uns aux autres grâce à un système de crochet, pour une sécurité optimale.

    Conforme aux normes d'essai BS EN 14904:2006 ; BS EN 1991-1-1:2002 et DIN 18032-2.

    Certification feu : Bfl-s1 (hors tapis)

    Niveau sonore généré par l'impact dans la pièce : 104,20 dB

    Compatible avec le chauffage au sol.

    Spécification
    • Plancher de danse composé de panneaux en multipli bouleau équipés de plots élastomères à double densité - plots élastomères amortissants à double densité (19mm d'épaisseur), panneau multipli bouleau avec rainure, languette et système de crochet de fixation, résine polymère (220g, coloris noir) appliquée sur les deux côtés des panneaux (la face supérieure possède un grain qui confère une très bonne accroche et la face inférieure est lisse) et finition tapis de danse Harlequin. Dimensions des panneaux : 1m x 1m et 2m x 1m Epaisseur du plancher (hors tapis de danse) : 37mm Poids du plancher (hors tapis de danse) : 12,5 kg/m²
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Harlequin-liberty-HD
    • Famille de produitsTapis et planchers de danse et de scène
    • Groupe de produitsPlanchers de danse amortissants
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)37
    • Largeur (mm)1000
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Revêtement de sol performant