Publier vos produits
Harlequin Marine - Tapis de danse et de scène

Harlequin Marine - Tapis de danse et de scène

Harlequin Marine est un tapis de danse homogène et hautement résistant destiné à être installé de façon permanente sur des bateaux de croisière. Il est en effet ignifugé et conforme aux normes de sécurité marines IMO. 

Harlequin Marine est destiné à une pose permanente sur tout support plan et lisse et est idéalement associé à un plancher de danse de la gamme Harlequin.

Harlequin Marine est largement installé sur les bateaux de croisière mais convient également parfaitement pour une pose permanente sur tout type de scène nécessitant une surface noire uniforme et hautement résistante pour la danse, y compris les danses percussives, les concerts, le théâtre ou l’opéra.

Certificaiton feu : IMO FTP Code parties 2 et 5

Type de fixation au sol : Colle

Fixation des joints : Soudure

Compatible avec le chauffage au sol.

Certificats tierces parties : Déclaration de Produit Environnemental note A+, LEED, BREEAM, REACH

Spécification
  • Tapis en PVC homogène avec une surface ignifugée, conforme aux normes de l'Organisation Maritime Internationale. La finition est marbrée. Longueur des rouleaux : 20m Largeur des rouleaux : 2m Epaisseur : 2mm Poids : 3,35 kg/m² Couleur standard disponible : noir 501
Spécifications techniques
  • Réference unique.Harlequin-marine
  • Famille de produitsTapis et planchers de danse et de scène
  • Groupe de produitsTapis de danse et de scène
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-09-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)200
  • Largeur (mm)2000
  • Profondeur (mm)20
En rapport
  • Matériel principalVinyle
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Revêtement de sol performant