Publier vos produits
Harlequin Scène Système - Construction et rénovation de planchers de scène

Harlequin Scène Système - Construction et rénovation de planchers de scène

Construction de scène

Chaque scène est unique et peut exiger une solution propre à sa particularité. C'est pour cela que Harlequin a recours à des méthodes de constructions avérées et utilise des matériaux spécialement séléctionnés.

Le plancher Harlequin Scène Système peut être posé sur le support existant en béton, en bois ou en poutre acier, sur lequel les lambourdes sur plots amortissants sont ensuite placées, en veillant à ce que leurs entraxes respectent les exigences de charge et de durabilité.

Vient ensuite l’installation de panneaux de multipli bouleau de 18 mm à 42 mm, en fonction de la finition retenue, recouverts de la surface choisie pour s’adapter aux besoins du lieu.

Harlequin travaille aux côtés d’architectes et de consultants de la scène, de scénographes et de bureaux d’études dans le but de concevoir, construire et installer des planchers de scène qui répondront à ce besoin à la fois de robustesse, de facilité d’entretien et de fléxibilité, tout en permettant l’insertion de trappes et de plateaux coulissants.

Rénovation de scène

Lorsqu’un plancher de scène doit être rénové, Harlequin propose une gamme de services qui comprend :

  • Le ponçage, la remise en peinture et/ou la vitrification d’un plancher en bois existant
  • Le remplacement de la couche supérieure de finition
  • La rénovation complète ou lareconfiguration de scène

Trois finitions possibles

  • Panneau 3 plis hêtre étuvé : parfait si vous recherchez une surface bois résistante au poinçonnement et facilement démontable (pas de collage). Ce panneau peut être utilisé sur ses 2 faces en cas de dommage. Finitions au choix : peinture, huile ou verni.
  • Harlequin Standfast : un tapis polyvalent et robuste, résistant remarquablement aux décors lourds et aux conditions d’utilisation extrême sur la scène. Il est collé sur le multipli bouleau et ses joints sont thermosoudés, ce qui évite l’utilisation de bandes adhésives.
  • Parquet massif : pour une finition plus esthétique, avec la possibilité de rénover le parquet plusieurs fois.
Spécification
  • Le plancher de scène permanent, qui supporte des charges lourdes, permet les vissages multiples et convient à la pratique de la danse. Il est conforme à la norme EN14904 et permet également l’insertion de trappes, de fosses d’orchestre ou de plateaux coulissants.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Harlequin-stages
  • Famille de produitsConstruction de scènes et planchers de théâtre
  • Groupe de produitsConstruction de scènes
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-09-13
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Revêtement de sol performant
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_85
  • Description de l'Uniclass 2015Stage equipment
  • Numéro OmniClass23-21 25 13
  • Titre OmniClassTheater and Stage Equipment