Publier vos produits
Harlequin Standfast - Tapis de danse et de scène
Harlequin Standfast - Tapis de danse et de scène
Harlequin Standfast - Tapis de danse et de scène

    Harlequin Standfast - Tapis de danse et de scène

    Harlequin Standfast est un revêtement à usage polyvalent, extrêmement résistant et robuste, qui possède une couche de finition antidérapante.

    Harlequin Standfast est destiné uniquement à une pose permanente sur scène ou dans votre studio de répétition. Les joints entre les différents lés sont soudés à chaud afin de dissimuler les raccords et offrir un sol esthétiquement parfait. Il peut être installé sur tout support plan et lisse ou sur un de nos planchers de danse.

    Harlequin Standfast convient à tous les types de danse, y compris les danses percussives comme les claquettes, le flamenco et la danse irlandaise, mais également à la pratique du théâtre et de toute autre activité culturelle.

    Certification feu : Cfl-s1 (EN 13501-1)

    Type de fixation au sol : Colle

    Fixation des joints : Soudure

    Réduction des bruits d'impact : 3 dB, 22 dB si combiné avec Activity

    Compatible avec le chauffage au sol.

    Certificats tierces parties : Déclaration de Produit Environnemental note A+, LEED, BREEAM, REACH

    Spécification
    • Tapis de danse composé d'une couche de PVC homogène avec une couche de finition antidérapante. La finition est lisse. Longueur des rouleaux : 10m, 15m, 20m Largeur des rouleaux : 1,52m Epaisseur : 2,6mm Poids : 3,4 kg/m² Couleurs standard disponibles : noir 501, gris foncé 406, gris 004
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Harlequin-Standfast
    • Famille de produitsTapis et planchers de danse et de scène
    • Groupe de produitsTapis de danse et de scène
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)260
    • Largeur (mm)1500
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Revêtement de sol performant