Publier vos produits
Harlequin Studio - Tapis de danse et de scène
Harlequin Studio - Tapis de danse et de scène
Harlequin Studio - Tapis de danse et de scène
Harlequin Studio - Tapis de danse et de scène

    Harlequin Studio - Tapis de danse et de scène

    Harlequin Studio est un tapis de danse à la fois soyeux et résistant. Il est composé d'une surface PVC antidérapante spécialement conçue pour la danse, d'une fibre minérale pour la stabilité dimensionnelle et d'une légère couche de mousse pour un confort inégalable.

    Harlequin Studio peut être posé de façon libre ou permanente et est idéalement associé à un plancher de danse Harlequin.

    Harlequin Studio est le choix de nombreux ballets et compagnies de danse en France car il convient aussi bien pour le classique que le contemporain. Il est également largement utilisé pour l'aérobic, le jazz et les danses urbaines.

    Certification feu : Bfl-s1 (EN 13501-1)

    Type de fixation au sol : Colle ou bandes adhésives

    Fixation des joints : Soudure ou bandes adhésives

    Réduction des bruits d'impact : 6 dB, 22 dB si combiné avec le plancher Harlequin Activity

    Compatible avec le chauffage au sol.

    Certificats tierces parties : Déclaration de Produit Environnemental note A+, LEED, BREEAM, REACH

    Spécification
    • Tapis de danse en PVC composé d'une sous-couche de mousse à cellules fermées, d'une couche de fibre de verre, d'une couche de support PVC et finalement d'une surface antidérapante. La finition est lisse. Longueur des rouleaux : 10m, 15m, 18m, 20m, 25m, 30m Largeur des rouleaux : 1,5m Epaisseur : 3mm Poids : 2,3 kg/m² Couleurs standard disponibles : noir 180, blanc 100, gris clair 156, gris 880 et gris foncé 890 Couleurs spéciales disponibles : paradise pink 125, vert 158, marron foncé 200, orange 203, rouge 263, lie de vin 373, brun 400 et gris foncé 406 Pour toute commande supérieure ou égale à 700m², nous produisons la couleur de votre choix.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Harlequin-studio
    • Famille de produitsTapis et planchers de danse et de scène
    • Groupe de produitsTapis de danse et de scène
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3000
    • Largeur (mm)1500
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Revêtement de sol performant