Publier vos produits
Fixations pour barres de danse murales simples

Fixations pour barres de danse murales simples

Les fixations des barres de danse murales Harlequin sont fabriquées en acier avec une finition noire satinée. Il est possible d'installer les barres de danse à la hauteur souhaitée. Les barres en hêtre peuvent être jointes à l'intérieur des têtes de support pour obtenir une longueur continue. Les barres de danse en hêtre non laqué de 2,3m de long et 5cm de diamètre sont vendues séparement.
Spécification
  • Distance entre le mur et la tête de fixation : 21cm Dimensions de la base de fixation : 3,9cm (l) x 15cm (L) x 6mm d'épaisseur Poids : 0,8kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.Harlequin-wall-mounted-single-ballet-barre-bracket
  • Famille de produitsBarres de danse et fixations
  • Groupe de produitsBarres de danse fixées au sol
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-09-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Matériel secondaireBois de Construction
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Revêtement de sol performant