Publier vos produits
COMPACT 14 - Nacelles ciseaux électrique
COMPACT 14 - Nacelles ciseaux électrique
COMPACT 14 - Nacelles ciseaux électrique
    Haulotte

    COMPACT 14 - Nacelles ciseaux électrique

    Design monolithique
    Contrepoids anti-chocs avec protection totale de l’échelle, des moteurs et

    de la prise chargeur
    Garde-corps consolidés avec renforts verticaux additionnels pour une
    meilleure durabilité

    Usage maximisé

    Garde-corps rabattables, prises fourches latérales et longitudinales pour un accès à tous les sites
    Utilisation Intérieure et Extérieure* même à pleine hauteur et sans restriction de charge

    Expérience utilisateur unique

    Mouvements proportionnels pour une approche précise (moteurs AC)
    Pupitre de commande haut ergonomique, avec poignée et sélecteur de vitesses de translation

    Entretien et maintenance simplifiés

    Haulotte Activ’Energy Management prend soin des batteries
    Outils de paramétrage et diagnostic embarqué avec Haulotte Activ’Screen.
    Fonctions disponibles à distance grâce à Haulotte Diag et la solution
    télématique Sherpal

    *selon modèle

    Spécification
    • Haulotte Activ'Energy Management : chargeur intelligent CAN
      Chargeur multitension 27A
      Bac pivotant accès batteries
      Indicateur niveau de batterie
      Haulotte Activ’Screen (témoin de charge, horamètre, alertes maintenance et défauts en code ou en texte...)
      Prises fourches latérales et longitudinales
      Garde-corps rabattables
      Extension de plateforme à l'avant
      Moteurs AC
      Pupitre de commande haut mobile
      Sélecteur de vitesse de translation
      Descente d'urgence manuelle
      Dispositif anti-basculement mobile (potholes)
      Accès au portail multi-services MyHaulotte
      2 roues directrices à l'avant, 2 roues motrices à l'arrière
      Pneus non marquants
      Alarme de translation
      Commande de défreinage électrique
      Lisse coulissante

      Compact 14 pour le système Métrique Compact 3947 E pour le système Imperial
      Hauteur travail 13.75 m 44 ft 7 in
      Hauteur plateforme 11.75 m 38 ft 7 in
      Capacité maximum - intérieur 320 kg (3 pers.) 700 lb (3 pers.)
      Garde au sol - potholes relevés 12.50 cm 5 in
      Pente maximum 25,00% 25,00%
      Dévers (lateral / longitudinal) 1.5° / 3.5° 1.5° / 3.5°
      Poids total 3 070 kg 6,769 lb


    Spécifications techniques
    • Réference unique.compact14
    • Famille de produitsScissor Lifts
    • Groupe de produitsCOMPACT
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)11750
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)2500
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enFrance
    • Poids net (Kg)3070
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Nacelles élévatrices
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_30_30_60_60
    • Description de l'Uniclass 2015Scissor lifts
    • Code CSI MasterFormat 201414 83 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms
    • Numéro OmniClass23-23 13 11 19 15
    • Titre OmniClassScissor Platform Lifts
    • Code CSI UniFormat IIG
    • Titre CSI UniFormat IISITEWORK