Publier vos produits
Nacelles ciseaux électriques HS15 E PRO
Nacelles ciseaux électriques HS15 E PRO
Nacelles ciseaux électriques HS15 E PRO
Nacelles ciseaux électriques HS15 E PRO
Nacelles ciseaux électriques HS15 E PRO
    Haulotte

    Nacelles ciseaux électriques HS15 E PRO

    NACELLES CISEAUX ÉLECTRIQUES POUR TERRAINS ACCIDENTÉS

    • HAUTES PERFORMANCES ET CAPACITÉS TOUT-TERRAIN

    > Capacité de la plate-forme de 750 kg

    > L'essieu oscillant offre une excellente adhérence au sol

    > L'essieu moteur avec différentiel arrière à blocage manuel augmente la traction au sol

    • MOTORISATION ÉLECTRIQUE INTÉGRALE

    > Fonctionnement silencieux et propre

    > Utilisation polyvalente : extérieur / intérieur

    > Mouvements souples et proportionnels

    • MAINTENANCE ET SERVICES

    > Activ'Screen : interface de configuration et de diagnostic embarquée

    > Accès facile aux composants

    > Haulotte Activ'Energy Management prend soin de votre batterie

    CYCLES D'UTILISATION PROLONGÉS

    > Plusieurs modes de charge, y compris la charge accélérée en option

    > Extension d'autonomie optionnelle et amovible à faible consommation de carburant (Stage 5)


    Spécification
      • ÉQUIPEMENTS STANDARDS

      > Essieu avant oscillant - 6

      > 4 roues motrices

      > Essieu mécanique avec différentiel arrière à blocage manuel > Stabilisateurs avec commandes centralisées ou individuelles > Double rallonge de plate-forme

      > Deux entrées de barre de chute

      > Mains courantes rabattables

      • OPTIONS ET ACCESSOIRES

      >Extension d'autonomie (5.5 kW - Stage 5)

      > Kits pour temps froid et arctique

      > Pneus anti-marquage

      > Support de manutention

      > Alimentation électrique CA vers la prise de la plate-forme (110 / 230 V)

      > Entrée à double battant

      > Plate-forme XL avec double extension (7,4 m)

      > Éclairage de la plate-forme

      > Lampe de travail

      > Système de remplissage automatique de la batterie

      > Chargeur accéléré (380 V)

      > Protection de la pile de ciseaux

      > Supports et prédispositions télématiques

      > Solutions télématiques


    Spécifications techniques
    • Réference unique.hs-15-18-e-pro
    • Famille de produitsScissor Lifts
    • Groupe de produitsHS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Nacelles élévatrices
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_30_30_60_60
    • Description de l'Uniclass 2015Scissor lifts
    • Code CSI MasterFormat 201414 83 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms
    • Numéro OmniClass23-23 13 11 19 15
    • Titre OmniClassScissor Platform Lifts
    • Code CSI UniFormat IIG
    • Titre CSI UniFormat IISITEWORK