Publier vos produits
HTL 3207 - Telehandler
Haulotte

HTL 3207 - Telehandler

4.6 sur 5 étoiles4.6(5 Avis)
Productivité & précision Transmission hydrostatique et inching pedal Capacité exceptionnelle de déport Mouvements de contrôle simultanés et proportionnels Alignement semi-automatic des roues Compact & confort Cabine la plus basse de la gamme HTL Rayon de braquage court Position de conduite pensée pour réduire la pénibilité Facile à utiliser et à entretenir Accès facile à tous les composants Commande des mouvements intelligents 4 en 1 Rapide calibration du LMS (système de management de la charge) Cabine intuitive et ergonomique
Spécifications techniques
  • Réference unique.htl-3207
  • Famille de produitsTelehandlers
  • Groupe de produitsHTL
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Chariots téléscopiques
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015TE_30_30_60
  • Description de l'Uniclass 2015Lifting platforms
  • Code CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Numéro OmniClass23-23 13 11 19
  • Titre OmniClassPlatform Lifts
  • Code CSI UniFormat IIG
  • Titre CSI UniFormat IISITEWORK