Publier vos produits
EFG PSK-90, connector for timber-concrete floors
EFG PSK-90, connector for timber-concrete floors
EFG PSK-90, connector for timber-concrete floors
EFG PSK-90, connector for timber-concrete floors
    HECOEFG

    EFG PSK-90, connector for timber-concrete floors

    Traduit par Google,

    EFG PSK est un connecteur à sec pour planchers mixtes bois-béton ou bois-FRC. Il se compose d'une plaque d'acier haute résistance fixée par une ou deux vis, selon les exigences structurelles. La certification européenne ETA, valable pour une installation directe sur la poutre ou sur un platelage simple ou double (jusqu'à 50 mm d'épaisseur), garantit une rigidité et une résistance très élevées.

    Sécurité : Certification européenne pour les planchers composites bois-béton et bois-FRC
    Flexible : Certifié pour une installation directe sur la poutre, sur un simple panneau ou sur un double panneau jusqu'à 5 cm d'épaisseur.
    Système entièrement sec, immédiatement chargeable
    Logiciel de calcul gratuit disponible

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EFG-PSK-90-connettore-solai-legno-cls-copy
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-04
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Renforcement

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud