Publier vos produits
Tubes PP-R
Tubes PP-R
Tubes PP-R
Tubes PP-R
Tubes PP-R
Tubes PP-R
    Heliroma

    Tubes PP-R

    Notre système PP-R, composé de tuyaux et de raccords, est conçu pour des applications fiables en eau chaude et froide ainsi qu’en CVC (chauffage, ventilation et climatisation).

    Nos tuyaux :

    • HELISYSTEM | PP-R 100 SDR 6
    • HELISYSTEM | PP-R 100 SDR 7,4
    • ROMAFASER | PP-R 100 + FG SDR 7,4
    • ROMAKLIMA | PP-R 100 + FG SDR 11
    • ROMAFASER ANTI-UV | PP-R 100 + FG SDR 7,4 ANTI-UV
    • ROMAFASER CT + | PP-R 125 + FG SDR 9
    • ROMAFASER CT | PP-RCT 125 + FG SDR 11
    • ROMAKLIMA CT | PP-RCT 125 + FG SDR 17
    Spécification
    • Les systèmes de tuyauterie HELIROMA peuvent être utilisés dans presque toutes les applications sous pression et sont disponibles dans des diamètres allant de 20 à 400 mm. Cela permet aux installateurs d’utiliser un seul type de tuyau pour l’ensemble du système, évitant ainsi le mélange de matériaux et de méthodes d’assemblage.

      Un projet complet peut être réalisé avec les tuyaux HELIROMA, éliminant le besoin de plusieurs jeux d’outils et de programmes de maintenance.

      Tous les systèmes de la gamme PP-R de HELIROMA peuvent être combinés dans les installations.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ppr-pipes
    • Date de publication2025-03-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Matériel secondaireFiberglass
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
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
    Produits similaires