Publier vos produits
STUDOR® Mini-Vent™

STUDOR® Mini-Vent™

4.3 sur 5 étoiles4.3(7 Avis)
Traduit par Google,
La conception unique du STUDOR® MINI-VENT® fournit une ventilation de la plomberie pour éviter la perte de joints d'eau dans les siphons sans avoir besoin d'une pénétration de toit coûteuse et d'une tuyauterie de ventilation.
Peut être utilisé comme évent individuel, de dérivation, de circuit ou de cheminée
Convient aux tuyaux de 1 1/2" et 2"
Ventilera jusqu'à 160 DFU sur une branche
Ventilera jusqu'à 24 DFU sur la pile
Repousse les limites de la conception architecturale
Réduit le nombre d'applications coupe-feu
Système exclusif de protection contre la vermine
Garantie à vie limitée pour le remplacement des vannes défectueuses
Usage résidentiel ou commercial
ANSI/ASSE 1051, ANSI/ASSE 1050, NSF 14, Warnock Hersey
Spécifications techniques
  • Réference unique.aa-mini-vent
  • Famille de produitsGeneral Pipework and Ductwork Products
  • Groupe de produitsStudor®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-03-14
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 13 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID2090
  • Titre CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Disponibilité de la région

Océanie Amérique du Nord