Publier vos produits
HENRY® 440 Cove Base Adhesive
HENRY® 440 Cove Base Adhesive
    HENRY

    HENRY® 440 Cove Base Adhesive

    Traduit par Google,

    L'adhésif pour plinthes à gorge HENRY® 440 est un adhésif haute performance à prise humide pour l'installation de plinthes en caoutchouc et en vinyle.

    Principales caractéristiques

    • Prise initiale agressive
    • Aucun temps d'ouverture requis
    • Résistant à la migration des plastifiants
    • Nettoyage facile à l'eau
    • Facile à utiliser, facile à truelle
    • Zéro COV
    Spécification
    • Cove Base Sawtooth D=1/8″, W=1/8″, A=1/8″ 2 1/2″ (63.5 mm) Cove Base 310 – 340 lin. ft. / gal.; 77 – 85 lin. ft. / qt.; 25.27 lin. m/L 4″ (10 cm) Cove Base 220 – 240 lin. ft. / gal.; 55 – 60 lin. ft. / qt.; 17.7-19.3 lin. m/L 6″ (15.24 cm) Cove Base 165 – 180 lin. ft. / gal.; 41 – 45 lin. ft. / qt.; 13.2 – 14.5 lin. m/L Tube Applications 50 lin. ft. (15.24 lin. m) per 30 oz. Cartridge (3) 1/8″ / 3.2 mm Beads (Standard for 4″ / 10 cm Cove Base) Shelf life is 1 year, if unopened. VOC: 0 g/L
    Spécifications techniques
    • Réference unique.henry-440
    • Famille de produitsFlooring Adhesive
    • Groupe de produitsVinyl Adhesive
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAutres
    • Matériel secondaireVinyle
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Divers
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_71
    • Description de l'Uniclass 2015Resilient floor coverings
    • Code CSI MasterFormat 201409 65 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 15
    • Titre OmniClassResilient Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes