Publier vos produits
HENRY® Gription Universal Vinyl Flooring Adhesive
HENRY® Gription Universal Vinyl Flooring Adhesive
    HENRY

    HENRY® Gription Universal Vinyl Flooring Adhesive

    Traduit par Google,

    HENRY ® Gription est idéal pour installer une gamme universelle de types de revêtements de sol en vinyle et de dalles de moquette dans les environnements résidentiels et commerciaux.

    Principales caractéristiques

    • Adhésif sans solvant à base de polymère acrylique
    • Polyvalence exceptionnelle ; idéal pour installer une gamme universelle de types de revêtements de sol en vinyle et de dalles de moquette dans les environnements résidentiels et commerciaux ; voir la section « Applications appropriées » pour la liste complète des types de revêtements de sol recommandés
    • Jusqu'à 99 % d'humidité relative du béton résistant à la vapeur d'eau**
    • Conçu pour recevoir un revêtement de sol sec au toucher (sensible à la pression) ou semi-humide ; l'état semi-humide permet un repositionnement facile des produits en feuilles
    • Truelle ou rouleau, selon le type de revêtement de sol
    • Jusqu'à 12 heures de temps de travail/temps d'arrêt disponibles si vous le souhaitez

    Tailles des unités :

    • Seau de 1 gallon / 3,78 L
    • Seau de 4 gallons / 15,14 L
    Spécification
    • Suitable Substrates*

      • Concrete (structurally sound)
      • Absorbent terrazzo on concrete†
      • Patching, leveling or fill materials
      • APA-grade underlayment plywood, untreated†
      • Properly primed gypsum underlayments (above-grade only)
      • Radiant-heated subfloors not to exceed 85°F (29°C)
      • Other approved, non-porous materials:†
        • Non-porous (non-absorbent) cementitious terrazzo
        • Ceramic, quarry or porcelain tiles
        • Epoxy coatings
        • Epoxy terrazzo
        • Existing resilient flooring (fully adhered, non-cushion
          backed)
        • Certain metals (contact the ARDEX Technical Service Department for guidance)

      *Refer to the specific recommendations of the flooring manufacturer for suitable substrates. Please note that all substrates must be clean, sound, solid, well bonded and prepared as detailed below.

      †Must be sound, solid and well-bonded to underlying, structurally sound substrates.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.henry-gription
    • Famille de produitsFlooring Adhesive
    • Groupe de produitsVinyl Adhesive
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Divers
    • Code Uniclass 2015Pr_20_31_02
    • Description de l'Uniclass 2015Adhesives and bonding compounds
    • Numéro OmniClass23-13 23 15
    • Titre OmniClassAdhesives