Publier vos produits
sGate Trackless Double leaf 7000-8000 mm
Heras

sGate Trackless Double leaf 7000-8000 mm

4.6 sur 5 étoiles4.6(9 Avis)
Traduit par Google,

La version sans rail de la porte pliante est idéale pour les endroits où il est nécessaire d'avoir une hauteur de passage illimitée pour les véhicules qui passent, mais où il n'y a pas de possibilité d'une auge de guidage intégrée. De plus, le sGate peut être fabriqué sur mesure sans rail et intégré de manière transparente à une ligne de clôture (existante).

Disponible dans une large gamme de largeurs, en version simple ou double vantail, le portail peut être construit sur mesure pour s'adapter exactement à votre site. Cette porte pliante offre une combinaison idéale de contrôle d'accès, de sécurité, de vitesse et de fiabilité opérationnelle pour les emplacements avec des mouvements de véhicules fréquents nécessitant un accès contrôlé. sGate trackless est idéal pour les endroits où :

  • La hauteur illimitée est importante
  • Une piste sur la route n'est pas pratique (par exemple, du sable, des pierres, de la terre encrassent la piste)
  • La porte doit s'intégrer à une ligne de clôture existante
  • Vitesse d'ouverture et sécurité optimale sont essentielles
Spécification
  • • Overall Width: 3000 - 8000 • Overall Height: 2000 - 3000 • Gross Weight: 495 - 855 • Voltage : 230 • Supply Phase: 1 • Frequency: 50/60 • Category: Speedgates / bi-folding gates • Maintenance: Maintenance advise every 6 months or 25.000 cycli • Material: Steel • Name: sGate Trackless • Nominal Height: 2000 - 3000 • Nominal Length: 3000 - 8000 • Warranty Description: 1 year • Warranty Duration Labour: 1 year • Warranty Duration Parts: 1 year • Warranty Duration Unit: 1 year
Spécifications techniques
  • Réference unique.Double-leaf-sGate-7000-8000
  • Famille de produitsLandscaping
  • Groupe de produitsGates
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-12-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3000
  • Largeur (mm)8000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enPays-Bas
  • Poids net (Kg)855
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Ss_25_32_35_30
  • Description de l'Uniclass 2015Folding gate systems
  • Code CSI MasterFormat 201432 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
  • Numéro OmniClass23-11 25 15 19
  • Titre OmniClassFolding Gates

Disponibilité de la région

L'Europe
Allemagne
Autriche
Belgique
Danemark
Finlande
France
Hongrie
Irlande
Islande
Italie
Luxembourg
Norvège
Pays-Bas
Pologne
République tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Suède
Suisse