Publier vos produits
Portail coulissant Delta (double vantail)
Portail coulissant Delta (double vantail)
Portail coulissant Delta (double vantail)
    Heras

    Portail coulissant Delta (double vantail)

    4.4 sur 5 étoiles4.4(17 Avis)

    Delta est un portail autoportant fiable au design parfaitement adapté aux clôtures à barreaux Heracles, Atlas et Pegasus. Son passage libre varie de 3 m à 9,5 m. La version à double vantail peut donc couvrir un passage de 19 m de large. Sa hauteur varie de 1 à 2,5 m. Grâce à sa conception modulaire, il est possible de combiner plusieurs coloris ou d’utiliser les couleurs de l’entreprise. Le portail Delta est volontairement dépourvu de barres diagonales de maintien, ce qui le rendrait facile à escalader. Le portail Delta est doté d’une lisse défensive ou de barreaux en biseau à partir d’une hauteur de 1,5 m.

    Le portail est autoporté. Il ne nécessite donc aucun rail au sol pouvant gêner l’accès, où la neige et la saleté pourraient s’accumuler. Le portail Delta s’ouvre et se ferme facilement et en douceur grâce à des roulements adaptés. L’installation est préparée à recevoir une motorisation électrique et une commande à distance. Heras propose trois catégories de motorisations silencieuses de portails coulissants : pour applications simples, pour l’industrie légère et pour l’industrie lourde. Tous les portails motorisés sont dotés d’un dispositif anti coincement. Ils peuvent également être pilotés de différentes façons. Avec un interrupteur à clé par exemple, ou avec un système complet de gestion d’accès.

    Applications : zones portuaires, bâtiments d’entreprises, bureaux, sites de stockage, parcs et jardins, terrains à haut risque, aéroports, centres de transport et de distribution, parkings.

    Spécification
    • • Catégorie : Portail coulissant

      • Unité de durée : avis d'entretien tous les 12 mois ou 30.000 cycles

      • Durée de vie prévue : 200 000 cycles

      • Matériau : aluminium et acier

      • Nom : Delta

      • Hauteur nominale : 1000 - 2500

      • Longueur nominale : 3087 - 9337

      • Description de la garantie : 1 an

      • Garantie Durée Main d'œuvre : 1 an

      • Durée de garantie des pièces : 1 an

      • Unité de durée de garantie : 1 an

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Sliding-gate-Delta-double-leaf
    • Famille de produitsLandscaping
    • Groupe de produitsGates
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2500
    • Largeur (mm)19000
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Ss_25_32_35_80
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding gate systems
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Numéro OmniClass23-11 25 15 15
    • Titre OmniClassSliding Gates

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Belgique
    Danemark
    Finlande
    France
    Hongrie
    Irlande
    Islande
    Italie
    Luxembourg
    Norvège
    Pays-Bas
    Pologne
    République tchèque
    Roumanie
    Royaume-Uni
    Suède
    Suisse