Le portail coulissant uGate de Heras assure une protection haute-sécurité aux entrées de large envergure. Un seul portail peut permettre une largeur utile de 12 mètres, tandis qu’une
double configuration peut réaliser un passage libre jusqu’à 24 mètres. Un éventail de hauteurs allant de 1,8 à 2,5 mètres est disponible.
Le design cantilever solide et léger en aluminium supprime la nécessité de roues ou de chenilles qui pourraient être bloquées par la saleté ou la neige. Ce portail à fonctionnement à motorisation électrique est disponible avec remplissage Heracles ou Atlas et un revêtement thermolaqué RAL.
Le uGate est certifié CPR, DoP et EN et peut être intégré aux options de contrôle d’accès et de sécurité, ce qui en fait l’option idéale pour les ports, zones à haut risque, aéroports, centres de
transport et de distribution, et sites militaires.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Allemagne |
Autriche |
Belgique |
Danemark |
Finlande |
France |
Hongrie |
Irlande |
Islande |
Italie |
Luxembourg |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
République tchèque |
Roumanie |
Royaume-Uni |
Suède |
Suisse |