Publier vos produits
Swing gate Euro 2 Heracles - double extended post
Swing gate Euro 2 Heracles - double extended post
Swing gate Euro 2 Heracles - double extended post
Swing gate Euro 2 Heracles - double extended post
Swing gate Euro 2 Heracles - double extended post
    Heras

    Swing gate Euro 2 Heracles - double extended post

    Traduit par Google,

    L'Euro 2 est un portail battant polyvalent et très adapté pour fermer en toute sécurité l'accès à votre site. Le portail s'ouvrant à 180° avec un passage maximum de 10 mètres offre beaucoup d'espace pour les véhicules et les piétons. Avec son verrouillage difficile à forcer, l'Euro 2 est synonyme de sécurité optimale. Le large choix d'accessoires, de remplissages, de largeurs et de hauteurs possibles fait que le portail battant Euro 2 répond toujours à vos besoins spécifiques.

    Cela rend cette porte extrêmement appropriée pour les bâtiments commerciaux, les immeubles de bureaux, les établissements d'enseignement, les parkings et les clubs sportifs. La porte est facile à adapter à de nombreux besoins de sécurité. En savoir plus dans la brochure sur les différentes serrures, styles et options d'extension.

    Spécification
    • • Category: Swing Gate

      • Duration Unit: Maintenance advised every 12 months

      • Expected Life: 100000 cycles

      • Material: Steel

      • Name: Euro 2

      • Nominal Height: 1000 - 2500

      • Nominal Length: 1935 - 10035

      • Warranty Description: 1 year

      • Warranty Duration Labour: 1 year

      • Warranty Duration Parts: 1 year

      • Warranty Duration Unit: 1 year

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Swing-gate-Euro-2-Heracles-double-extended
    • Famille de produitsLandscaping
    • Groupe de produitsGates
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2500
    • Largeur (mm)10000
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Ss_25_32_35_37
    • Description de l'Uniclass 2015Hinged gate systems
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Numéro OmniClass23-11 25 15 17
    • Titre OmniClassSwinging Gates

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Belgique
    Danemark
    Finlande
    France
    Hongrie
    Irlande
    Islande
    Italie
    Luxembourg
    Norvège
    Pays-Bas
    Pologne
    République tchèque
    Roumanie
    Royaume-Uni
    Suède
    Suisse