Publier vos produits
Tourniquet B700
Tourniquet B700
    Heras

    Tourniquet B700

    Traduit par Google,

    Disponibles dans une gamme de configurations pour répondre à une grande variété de niveaux de sécurité et d'exigences opérationnelles et esthétiques, telles que : 4 bras de 90 pi, 3 bras de 120 pi, bras simple, bras droit, rotor plein. Les matériaux et finitions incluent un revêtement en poudre polyester de haute qualité dans une large gamme de couleurs, ainsi qu'un cadre et des rotors en acier galvanisé et inoxydable en option pour résister aux environnements extérieurs les plus difficiles.

    Le mécanisme robuste avec solénoïdes à réglage continu est conçu pour une utilisation intensive. L'accouplement en caoutchouc entre le rotor et le mécanisme minimise les vibrations, le bruit, les rebonds et l'usure du mécanisme.

    Une unité de contrôle à semi-conducteurs s'interface avec la plupart des systèmes de contrôle d'accès et d'adhésion disponibles. Des commandes à clé permettent le passage en cas de panne de courant et facilitent l'installation et le diagnostic.

    Un ensemble spécial de pignons anti-retour empêche toute entrée non autorisée lorsque le rotor est en mouvement ou verrouillé.

    Le tourniquet Heras B700 est idéal pour les emplacements commerciaux et industriels (en particulier la sécurité périmétrique sans personnel et les entrées contrôlées par les employés).

    Spécification
    • • Catégorie : Tourniquet/Tourniquet/Drehkreuz/Rotationsgrindar • Unité de durée : avis d'entretien tous les 6 mois • Matériau : acier • Nom : B700 • Hauteur nominale : 2317 • Largeur nominale : 1360 • Description de la garantie : 1 an • Garantie Durée Main d'œuvre : 1 an • Durée de garantie des pièces : 1 an • Unité de durée de garantie : 1 an
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Turnstile-B700
    • Famille de produitsLandscaping
    • Groupe de produitsGates
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2317
    • Largeur (mm)1360
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Ss_25_32_35_90
    • Description de l'Uniclass 2015Turnstile systems
    • Code CSI MasterFormat 201411 14 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Turnstiles
    • Numéro OmniClass23-29 13 23
    • Titre OmniClassAccess Control Turnstiles